Anyag
Lámpa polikarbonát.
Ház polikarbonát, ABS.
Ház polikarbonát, ABS.
Kivitel
Lámpaelem kívül sima, belül bordázott. Integrált LED-vel.
Ház szürke.
Ház szürke.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Lámpa polikarbonát.
Ház polikarbonát, ABS.
Ház polikarbonát, ABS.
Kivitel
Lámpaelem kívül sima, belül bordázott. Integrált LED-vel.
Ház szürke.
Ház szürke.
További információk
LED jelzőlámpák a gépek és berendezések állapotainak és zavarainak optikai jelzésére. Jelzéshez rövid távolságban (0 - 20 m). A legmodernebb LED-technológiával rendelkező zöld, sárga és piros színű jelzőlámpa minden irányból látható folyamatos vagy villogó színben jelez (beállítható a házban található elektromos csatlakozón keresztül).
Az elektromos csatlakozás a házban található Push-in kapoccsal történik. Kábel átmérője 6 - max. 12 mm között.
Kábel keresztmetszete 0,25 - 1,5 mm² között.
A jelzőlámpa felszereléséhez szerelő adapterre van szükség. Kérjük, külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Az elektromos csatlakozás a házban található Push-in kapoccsal történik. Kábel átmérője 6 - max. 12 mm között.
Kábel keresztmetszete 0,25 - 1,5 mm² között.
A jelzőlámpa felszereléséhez szerelő adapterre van szükség. Kérjük, külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Világítás: folyamatos / villogó (beállítható az elektromos csatlakozáson keresztül).
Villogási frekvencia: 1 Hz
Pulzálás és szünet időtartama (ms) 471ON / 489OFF
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Világítás: folyamatos / villogó (beállítható az elektromos csatlakozáson keresztül).
Villogási frekvencia: 1 Hz
Pulzálás és szünet időtartama (ms) 471ON / 489OFF
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +60 °C között
Accessory
Szerelőadapter 81415-13.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.