text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
RJ45 szerelőpersely
Kivitel 1
Beépíthető változat
Alak
B
Alaktípus
kábellel/csatlakozódugóval
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Elülső oldal
RJ45-persely
Huzalozás
1:1
Hátoldal
RJ45 kábel/csatlakozódugó
Meghúzási nyomaték szerelőanya Nm
1,5
Megvilágítható
nem
Pólusok száma
8-pólusú
Referenciaszám
RRJ_RJ45
Technológia
RJ45
Típus
RRJ
UNSPSC Code
31251501
Védettségi fokozat
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
RJ45 szerelőpersely kör alakú kivitelben. Egyszerű kapcsolatot tesznek lehetővé két Ethernet-kábel között. Tökéletesen alkalmas hálózati telepítésekhez.

Az RJ45 szerelőperselyek lapos felépítésükkel és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.

A nem használt beépíthető aljzatok védelmére tartozékként védősapkák kaphatók.

A alak: aljzattal.
B alak: kábellel / csatlakozódugóval.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Accessory
Védősapkák a 81180-90-es szerelőperselyekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak