Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
Show more
Show less
RJ45 fitted sockets, Form A, with socket
from
€31.43
plus sales tax
plus shipping costs
RJ45 fitted sockets, Form B, with cable / plug
from
€43.68
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
RJ45 szerelőpersely kör alakú kivitelben. Egyszerű kapcsolatot tesznek lehetővé két Ethernet-kábel között. Tökéletesen alkalmas hálózati telepítésekhez.
Az RJ45 szerelőperselyek lapos felépítésükkel és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
A nem használt beépíthető aljzatok védelmére tartozékként védősapkák kaphatók.
A alak: aljzattal.
B alak: kábellel / csatlakozódugóval.
Az RJ45 szerelőperselyek lapos felépítésükkel és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
A nem használt beépíthető aljzatok védelmére tartozékként védősapkák kaphatók.
A alak: aljzattal.
B alak: kábellel / csatlakozódugóval.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Accessory
Védősapkák a 81180-90-es szerelőperselyekhez.