text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
RJ45 szerelőpersely kör alakú kivitelben. Egyszerű kapcsolatot tesznek lehetővé két Ethernet-kábel között. Tökéletesen alkalmas hálózati telepítésekhez.

Az RJ45 szerelőperselyek lapos felépítésükkel és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.

A nem használt beépíthető aljzatok védelmére tartozékként védősapkák kaphatók.

A alak: aljzattal.
B alak: kábellel / csatlakozódugóval.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Accessory
Védősapkák a 81180-90-es szerelőperselyekhez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought