text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
RJ45 szerelőpersely kör alakú kivitelben. Egyszerű kapcsolatot tesznek lehetővé két Ethernet-kábel között. Tökéletesen alkalmas hálózati telepítésekhez.

Az RJ45 szerelőperselyek lapos felépítésükkel és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.

A nem használt beépíthető aljzatok védelmére tartozékként védősapkák kaphatók.

A alak: aljzattal.
B alak: kábellel / csatlakozódugóval.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Accessory
Védősapkák a 81180-90-es szerelőperselyekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak