text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
RJ45 szerelőpersely
Kivitel 1
Beépíthető változat
Alak
A
Alaktípus
persellyel
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Elülső oldal
RJ45-persely
Huzalozás
1:1
Hátoldal
RJ45-persely
Meghúzási nyomaték szerelőanya Nm
1,5
Megvilágítható
nem
Pólusok száma
8-pólusú
Referenciaszám
RRJ_RJ45_STB
Technológia
RJ45
Típus
RRJ
UNSPSC Code
31251501
Védettségi fokozat
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
RJ45 szerelőpersely kör alakú kivitelben. Egyszerű kapcsolatot tesznek lehetővé két Ethernet-kábel között. Tökéletesen alkalmas hálózati telepítésekhez.

Az RJ45 szerelőperselyek lapos felépítésükkel és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.

A nem használt beépíthető aljzatok védelmére tartozékként védősapkák kaphatók.

A alak: aljzattal.
B alak: kábellel / csatlakozódugóval.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Accessory
Védősapkák a 81180-90-es szerelőperselyekhez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought