Lámpafoglalat csavarkötésű csatlakozó műanyag 81100-85-11
- csavarkötésű csatlakozó
- Szerszámmentes összeszerelés
- Lámpafoglalat L5,5k
Sales unit
7,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lamp socket
Version 1
screw connection
Main
material
plastic
Component
material
AgNi
Connection
cross-section
max. (mm²)
2,5
Connection
type
screw connection
Definition
X1 anode, X2 cathode
Illuminable
Yes
Lamp power max.
1.2 W
Lamp socket
T5.5K
Lamp voltage max.
60V
Protection class
II Protective insulation
Reference number
BL5
Safety rating
IP00
Tightening torque
of clamping screws
(Nm)
0,4
Type
B
UNSPSC Code
39122216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Csavaros csatlakozás
További információk
Lámpafoglalat LED-lámpákhoz L5,5k foglalattal. Alkalmas jelzőlámpákhoz. A lámpafoglalat kompakt, moduláris egység. A jelzőlámpába kézzel, szerszámok használata nélkül bekattintható.
A csatlakozás csavarkötéssel történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
VDE, UR, cCSAus, CCC, ENEC10, CE, UKCA.
A csatlakozás csavarkötéssel történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
VDE, UR, cCSAus, CCC, ENEC10, CE, UKCA.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet:
-30 °C-tól +70 °C-ig világítás nélkül.
-30 °C-tól +65 °C-ig, LED-es világítással.
Üzemi hőmérséklet:
-30 °C-tól +70 °C-ig világítás nélkül.
-30 °C-tól +65 °C-ig, LED-es világítással.
Accessory
LED-lámpák 81100-90.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.