text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kábeltartó
Kivitel 1
hornybetéttel
Kivitel 2
B típus
Alak
B
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
BN=Horonyhoz
8
N
8
UNSPSC Code
31161520
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Poliamid.
O-gyűrű FPM 70.
Kivitel
fekete.
További információk
A kábeltartók kábelek és tömlők rögzítőelemeként szolgálnak max. 12 mm átmérőig.

A szerelés a beépített horonybetét segítségével a profilhoronyban történő 90°-os elfordítással történik. A kábel rögzítése a befeszített O-gyűrűvel történik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought