Anyag
Poliamid.
O-gyűrű FPM 70.
O-gyűrű FPM 70.
Kivitel
fekete.
Show more
Show less
Kábeltartó horonybetéttel, A alak
from
2,39 €
plus sales tax
plus shipping costs
Kábeltartó horonybetéttel, B alak
from
3,12 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Anyag
Poliamid.
O-gyűrű FPM 70.
O-gyűrű FPM 70.
Kivitel
fekete.
További információk
A kábeltartók kábelek és tömlők rögzítőelemeként szolgálnak max. 12 mm átmérőig.
A szerelés az integrált horonybetét segítségével a profilhoronyban történő 90°-os elfordítással történik. A kábel rögzítése a befeszített O-gyűrűvel történik.
A alak: egy kamrával.
B alak: két elválasztott kamrával.
A szerelés az integrált horonybetét segítségével a profilhoronyban történő 90°-os elfordítással történik. A kábel rögzítése a befeszített O-gyűrűvel történik.
A alak: egy kamrával.
B alak: két elválasztott kamrával.