text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Poliamid.
O-gyűrű FPM 70.
Kivitel
fekete.
További információk
A kábeltartók kábelek és tömlők rögzítőelemeként szolgálnak max. 12 mm átmérőig.

A szerelés a beépített horonybetét segítségével a profilhoronyban történő 90°-os elfordítással történik. A kábel rögzítése a befeszített O-gyűrűvel történik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought