text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Adapter
Main material
polyamide
Main colour
black
Nominal size
70
UNSPSC Code
31161543
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
Description

Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Adapter energialánc és gégecső vagy energialánc és kábelátvezető csatlakoztatásához.

Az energialánc/gégecső forgatható marad az adapterben. A kábelátvezető viszont beszorított.

Az adapter rögzítéséhez használja a 80855-21 adapterhez tartozó szorítóbilincset.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Accessory
Szorítóbilincs a 80855-21 adapterhez.
Kábelátvezetők 80855-25.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought