Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Adapter energialánc és gégecső vagy energialánc és kábelátvezető csatlakoztatásához.
Az energialánc/gégecső forgatható marad az adapterben. A kábelátvezető viszont beszorított.
Az adapter rögzítéséhez használja a 80855-21 adapterhez tartozó szorítóbilincset.
Az energialánc/gégecső forgatható marad az adapterben. A kábelátvezető viszont beszorított.
Az adapter rögzítéséhez használja a 80855-21 adapterhez tartozó szorítóbilincset.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Accessory
Szorítóbilincs a 80855-21 adapterhez.
Kábelátvezetők 80855-25.
Kábelátvezetők 80855-25.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.