Összekötő védőgyűrű poliamid fekete 80855-16-0701
- Az energialánc és a gégecső közötti kapcsolat
Mennyiségi egység
74,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötő védőgyűrű
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Névleges méret
70
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Kábelvezető szerelvény az energialánc és gégecső vagy energialánc és kábelátvezető csatlakoztatására.
Az összekötő védőgyűrű két félperselyből áll. Ezeket egyszerűen rácsúsztatják az energialáncra/gégecsőre, és M5x12-es belső hatszög kulcsnyílású csavarokkal összecsavarozzák. A kábelvezető szerelvény az energialáncon/gégecsövön elforgatható marad.
Az összekötő védőgyűrű két félperselyből áll. Ezeket egyszerűen rácsúsztatják az energialáncra/gégecsőre, és M5x12-es belső hatszög kulcsnyílású csavarokkal összecsavarozzák. A kábelvezető szerelvény az energialáncon/gégecsövön elforgatható marad.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Accessory
Kábelátvezető 80855-25.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.