Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Kábelvezető szerelvény az energialánc és gégecső vagy energialánc és kábelátvezető csatlakoztatására.
Az összekötő védőgyűrű két félperselyből áll. Ezeket egyszerűen rácsúsztatják az energialáncra/gégecsőre, és M5x12-es belső hatszög kulcsnyílású csavarokkal összecsavarozzák. A kábelvezető szerelvény az energialáncon/gégecsövön elforgatható marad.
Az összekötő védőgyűrű két félperselyből áll. Ezeket egyszerűen rácsúsztatják az energialáncra/gégecsőre, és M5x12-es belső hatszög kulcsnyílású csavarokkal összecsavarozzák. A kábelvezető szerelvény az energialáncon/gégecsövön elforgatható marad.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Accessory
Kábelátvezető 80855-25.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.