Aligning gauge SOLIDBolt steel hardened 42826-095
Mennyiségi egység
435,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Aligning gauge
Version 1
SOLIDBolt
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
L=Length
135
Size
95
UNSPSC Code
31162802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Steel.
Version
Hardened.
Note
Designed for 80 and 95 mm diameter hole patterns.
Zero point system Ø 80: 42826-080.
Zero point system Ø 95: 42826-095.
Zero point system Ø 80: 42826-080.
Zero point system Ø 95: 42826-095.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.