Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
80 és 95 mm-es furatkörhöz előkészítve.
Nullpont rendszer Ø 80: 42826-080.
Nullpont rendszer Ø 95: 42826-095.
Nullpont rendszer Ø 80: 42826-080.
Nullpont rendszer Ø 95: 42826-095.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.