Készüléklemez SOLIDBolt MAXX acél edzett 42835-125050
Mennyiségi egység
1 564,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készüléklemez
Kivitel 1
SOLIDBolt MAXX
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
B=Szélesség
200
H=Magasság
50
L=Hossz
200
SW=kulcsnyílás
13
B1
125
B2
28
B3
50
H1
10
H2
10
L1
100
L2
15
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
120
Méret
125
Rögzítőerő
F kN
120
UNSPSC Code
31162802
max.
fordulatszám
f/perc
800
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
A SOLIDBolt MAXX készüléklemez alkalmas az Ön készülékeinek közvetlen felszerelésére a SOLIDBolt MAXX nullpont rendszerben történő felfogáshoz.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
Műszaki adatok
Pozicionálási pontosság: 0,005 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furatok 4x M16 rögzítéséhez
2) SOLIDBolt MAXX
2) SOLIDBolt MAXX
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.