text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A SOLIDBolt MAXX készüléklemez alkalmas az Ön készülékeinek közvetlen felszerelésére a SOLIDBolt MAXX nullpont rendszerben történő felfogáshoz.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
Műszaki adatok
Pozicionálási pontosság: 0,005 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furatok 4x M16 rögzítéséhez
2) SOLIDBolt MAXX
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought