text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Palettaadapter
Kivitel 1
SOLIDBolt
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
B=Szélesség
125
D=átmérő
95
L=Hossz
160
D1
80
D2
M10
L1
96
Meghúzási nyomaték max. Nm
45
Méret
96
Rögzítőerő F kN
60
UNSPSC Code
31162802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
Szerelés SOLIDGrip-re (96 mm-es raszter)
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
Egyszerűen alkalmazható automatikus palettákhoz: A SOLIDBolt palettaadapter lehetővé teszi a SOLIDGrip befogó egyszerű alkalmazását automatikus palettákon.
Nincs szükség rögzítőfuratokra: A telepítéshez nincs szükség további rögzítőfuratokra az automatikus palettán, ez pedig jelentősen bővíti a sokoldalú felhasználási lehetőségek körét.

Nullpont rendszer: Ø 80 és Ø 95.
Műszaki adatok
Pozicionálási pontosság: 0,005 mm.
Accessory
42826 Beállító idomok.
42827 Nullpont rögzítőcsapok központosító váll nélkül.
42829 Nullpont rögzítőcsapok központosító vállal.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought