text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
Szerelés SOLIDGrip-re (96 mm-es raszter)
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
Egyszerűen alkalmazható automatikus palettákhoz: A SOLIDBolt palettaadapter lehetővé teszi a SOLIDGrip befogó egyszerű alkalmazását automatikus palettákon.
Nincs szükség rögzítőfuratokra: A telepítéshez nincs szükség további rögzítőfuratokra az automatikus palettán, ez pedig jelentősen bővíti a sokoldalú felhasználási lehetőségek körét.

Nullpont rendszer: Ø 80 és Ø 95.
Műszaki adatok
Pozicionálási pontosság: 0,005 mm.
Accessory
42826 Beállító idomok.
42827 Nullpont rögzítőcsapok központosító váll nélkül.
42829 Nullpont rögzítőcsapok központosító vállal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak