text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Zero-point plate
Version 1
SOLIDBolt MAXX
Version 2
for zero point bolt SB MAXX
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B=Width
200
H=Height
150
L=Length
200
SW=key width
13
B1
125
B2
28
H1
15
H2
15
Holding force F kN
120
L1
100
L2
15
Max. tightening torque on SW1 Nm
12
Size
125
Tightening torque max. Nm
120
UNSPSC Code
31162802
max. rpm
800
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
Description

Termékleírás
A nullpont felfogó és a nullpont rögzítőcsapok együttesen lehetővé teszik, hogy a SOLIDBolt segítségével különösen a nagy gépasztalok felszerelése az eredeti költségek töredékéért elvégezhető. Lényegében ez azt jelenti, hogy a gépasztalok vagy alaplapok nullpont rögzítőcsapokkal vannak felszerelve, és nem az egész területre kiterjedő nullpont mechanikával. A nullpont technológiát csupán a szükséges pontokon alkalmazzák. Ez költségmegtakarítást jelent, különösen több, mint egy többszörös befogókkal rendelkező asztaloknál.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
A SOLIDBolt MAXX nullpont rögzítőcsapok felfogásához.
Műszaki adatok
Pozicionálási pontosság: 0,005 mm.
Rajzi hivatkozás
1) SOLIDBolt MAXX
Accessory
42837 Nullpont rögzítőcsapok.
42838 Védődugók, kék.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought