text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A nullpont felfogó és a nullpont rögzítőcsapok együttesen lehetővé teszik, hogy a SOLIDBolt segítségével különösen a nagy gépasztalok felszerelése az eredeti költségek töredékéért elvégezhető. Lényegében ez azt jelenti, hogy a gépasztalok vagy alaplapok nullpont rögzítőcsapokkal vannak felszerelve, és nem az egész területre kiterjedő nullpont mechanikával. A nullpont technológiát csupán a szükséges pontokon alkalmazzák. Ez költségmegtakarítást jelent, különösen több, mint egy többszörös befogókkal rendelkező asztaloknál.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
A SOLIDBolt MAXX nullpont rögzítőcsapok felfogásához.
Műszaki adatok
Pozicionálási pontosság: 0,005 mm.
Rajzi hivatkozás
1) SOLIDBolt MAXX
Accessory
42837 Nullpont rögzítőcsapok.
42838 Védődugók, kék.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak