Középpofa edzett acél 41411-1251800
- Két munkadarab egyidejű befogására
- Két eltérően nagy munkadarab befogása lehetséges
- Edzett szorítópofák
Mennyiségi egység
739,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Középpofa
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
szerszámacél
B=Pofaszélesség
125
H=Befogási magasság
180
H1
200
L
46,5
L1
22
UNSPSC Code
31162901
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alaptest, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Szorítópofák, edzett, fémtiszta.
Szorítópofák, edzett, fémtiszta.
További információk
A középpofákat ott alkalmazzák, ahol 2 munkadarabot egyszerre kell befogni.
A középpofa a munkadarab méreteknek megfelelően eltolható. Alkalmas 2 különböző méretű munkadarab befogására.
A középpofa a munkadarab méreteknek megfelelően eltolható. Alkalmas 2 különböző méretű munkadarab befogására.
Működési mód
Középpofa betét a nyersdarab befogóban
- A szorítópofa a középpofában nyitva marad.
- A maximális 1 mm-es befogási utat befogóegységenként nem szabad túllépni.
Középpofa betét az oldalszorítóban
- A középpofában a szorítódarabnak zárva kell lenni.
- Oldalszorításnál a szorítópofa mindkét oldalán az 1 mm maximális befogási elmozdulást nem szabad túllépni.
- A támasztólécek bekattintáshoz 41345-0900317 / 41345-1250317 a középpofával történő oldalszorításhoz nem alkalmazható.
Accessory
Szorítópofák sík felülettel, középpofa 41340.
Szorítópofák csapokkal, középpofa 41340.
Szorítópofák csapokkal, középpofa 41340.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.