{"product":{"productId":"agid.33831","price":668,"name":"Középpofák 5 tengelyes befogók"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Szorítópofák, edzett, fémtiszta.
Szorítópofák, edzett, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Szorítópofák, edzett, fémtiszta.
Szorítópofák, edzett, fémtiszta.
További információk
A középpofákat ott alkalmazzák, ahol 2 munkadarabot egyszerre kell befogni.
A középpofa a munkadarab méreteknek megfelelően eltolható. Alkalmas 2 különböző méretű munkadarab befogására.
A középpofa a munkadarab méreteknek megfelelően eltolható. Alkalmas 2 különböző méretű munkadarab befogására.
Működési mód
Középpofa betét a nyersdarab befogóban
- A szorítópofa a középpofában nyitva marad.
- A maximális 1 mm-es befogási utat befogóegységenként nem szabad túllépni.
Középpofa betét az oldalszorítóban
- A középpofában a szorítódarabnak zárva kell lenni.
- Oldalszorításnál a szorítópofa mindkét oldalán az 1 mm maximális befogási elmozdulást nem szabad túllépni.
- A támasztólécek bekattintáshoz 41345-0900317 / 41345-1250317 a középpofával történő oldalszorításhoz nem alkalmazható.
Accessory
Szorítópofák sík felülettel, középpofa 41340.
Szorítópofák csapokkal, középpofa 41340.
Szorítópofák csapokkal, középpofa 41340.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.