Szorítóvas villa alakú edzett acél 04130-30
- Nagy állítási tartomány
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
105,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
villa alakú
Kivitel 2
csappal
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Magasság
50
B2=Szélesség
80
L1=hossz
315
Alábbi
csavarhoz
M30/M32
B1
34
B3
50
L2
88
L3
56
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.