text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Stabil szorítópofa
Alaptest anyaga
temperöntvény
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
betétedzésű
B=T-horony szélessége
20/22/24/28/30
Alkalmazás
nyers és megmunkált munkadarabok
B
75
B1
26
F1 kN
4,5/4,5/4,8/4,8/5,4
H
100
H1
45
H2
118
H3
40
L
230
L1
138,5
Meghúzási nyomaték Nm
85/85/95/95/110
Működtetés
Csavar
S
12
S1
11
Szorítóerő F kN
25/25/32/32/36
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Alaptest, temperöntvény.
Szorítópofák, betétedzésű acél.
Kivitel
barnított.
Szorítópofák, betétedzésű.
További információk
A szorítópofák forgathatók: a sima oldal megmunkált munkadarabokhoz, a bordázott oldal nyersdarabokhoz alkalmas. A stabil szorítópofa gépasztalon történő rögzítéséhez javasolt két szorítócsavart használni!
A horonyszélességtől függően rögzítőcsavarként T-hornyos csavarok 07040 használhatók (külön rendelhető).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak