text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ellentartó
Kivitel 1
állítható
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
25
L=Hossz
50
Alkalmazás
nyersdarabok
B1
8,5
B2
14
H
19,5
H1
16
H2
7
J
7
L1
16,5
L2
10
Rögzítési mód
oválfuratok
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított alaptest.
Nemesített és barnított szorítópofa.
A szorítópofa ütközőfelülete bordázott.
További információk
Az állítható ellentartó hordozólemezzel (CL) használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought