Befogócsap rugalmas alumínium kék eloxált 04395-10-050
- A munkadarab támasztófelületének növelése
- A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
- Alumínium ház és edzett acél felületek kombinációja.
- Befogási magasság 50 vagy 80 mm
Mennyiségi egység
128,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Befogócsap
Kivitel 1
rugalmas
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
kék
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett és barnított
H
50
Szorítási tartomány
5-25 (20-40/40-60)
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alaptest alumínium.
Befogó felületek, acél.
Befogó felületek, acél.
Kivitel
Alaptest kékre eloxált.
Befogó felületek edzett és barnított.
Befogó felületek edzett és barnított.
További információk
A megfogótüskék változatos befogórendszert képeznek egyenletes és egyenetlen külső kontúrral rendelkező munkadarabok biztonságos és erős beszorításához.
A megfogótüskék T-hornyos munkaasztalokra vagy közvetlenül egy menetes furatba rögzíthetők. A megfogótüskék egyidejűleg támaszként és ütközőként is szolgálnak.
A megfogótüskék 50 és 80 mm-es magasságban kaphatók. A befogási tartomány 5-25 mm. Hosszabbítókkal a befogási tartomány 20-40 vagy 40-60 mm-re növelhető. A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
A szorítócsavarokat és a hosszabbítókat külön kell megrendelni.
A megfogótüskék T-hornyos munkaasztalokra vagy közvetlenül egy menetes furatba rögzíthetők. A megfogótüskék egyidejűleg támaszként és ütközőként is szolgálnak.
A megfogótüskék 50 és 80 mm-es magasságban kaphatók. A befogási tartomány 5-25 mm. Hosszabbítókkal a befogási tartomány 20-40 vagy 40-60 mm-re növelhető. A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
A szorítócsavarokat és a hosszabbítókat külön kell megrendelni.
Felszerelés
A megfogótüskék pozicionálása és rögzítése központosító csavarok segítségével történik.
Helyezze el a megfogótüskét (szorítócsavar nélkül) a gépasztalon. Ezután imbuszkulccsal húzza meg a központban elhelyezkedő csavart. A fentről behelyezett szorítócsavar erősen és biztonságosan beszorítja a munkadarabot.
Helyezze el a megfogótüskét (szorítócsavar nélkül) a gépasztalon. Ezután imbuszkulccsal húzza meg a központban elhelyezkedő csavart. A fentről behelyezett szorítócsavar erősen és biztonságosan beszorítja a munkadarabot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.