Lengőszorító balra és jobbra 04390-01
- Kézi működtetés
- Vízszintes vagy függőleges szerelés
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Mennyiségi egység
77,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
balra és jobbra
Kivitel 2
Szabványos
Komponens
anyaga
edzett acél
F=
Szorítóerő
N
5000
L=távolság
63
Működtetés
Csillagfogantyú
UNSPSC Code
31162800
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
Ház, temperöntvény,
hüvely, 1.1191 nemesíthető acél,
menetes csap, 1.1181 nemesíthető acél,
nyomótag, 1.0301 betétedzésű acél.
hüvely, 1.1191 nemesíthető acél,
menetes csap, 1.1181 nemesíthető acél,
nyomótag, 1.0301 betétedzésű acél.
Kivitel
festett, nyomótag, betétedzésű.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.