Lengőszorító Balra edzett acél nikkelezett 04364-01-01801
Mennyiségi egység
140,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
Balra
Kivitel 2
Mini
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nikkelezett
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
narancssárga
B=Szélesség
8
D=átmérő
18
F=
Szorítóerő
N
180
H=Magasság
55
L=Hossz
26
S1=
előfeszítő emelés
0,8
B1
4,3
B2
9
B3
36
D1
M4
D2
27
D3
4,3
H1
10
H2
30
H3
22,8
H4
6
L1
22
L2
6
L3
11,5
L4
18
Löket
S
1
R
40
UNSPSC Code
31162800
Y
max.
25
Y
min.
19
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A lengő szorítókat főként ott használják, ahol a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük a munkadarabok behelyezése és elvétele érdekében.
A beszorítási helyzet végállása elérésekor kattanás hallatszik, valamint érezhető a reteszelődés.
A beszorítási helyzet végállása elérésekor kattanás hallatszik, valamint érezhető a reteszelődés.
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Fogantyú, műanyag.
Nyomócsavar sárgaréz.
Fogantyú, műanyag.
Nyomócsavar sárgaréz.
Kivitel
Alaptest, nemesített és nikkelezett.
Fogantyú, narancssárga.
Fogantyú, narancssárga.
Rajzi hivatkozás
1) Pozíció kilazítva
2) Előfeszítés útja
3) Startpozíciót beszorít
4) Pozíció beszorítva
2) Előfeszítés útja
3) Startpozíciót beszorít
4) Pozíció beszorítva
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.