text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
Jobbra
Kivitel 2
Mini
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nikkelezett
F= Szorítóerő N
2200
X=Befogási magasság
31,7
A
50
B
18
C
30
D
30
E
76,5
F
82
G
45
H
37
I
1,5
J
8
K
20,7
Kézi erő FH N
200
L
16
M
8,4
Működtetés
kar
N
80
O
1,4
P
26
Q
65
R
12
S
45,5
T
M8
U
8,4
UNSPSC Code
31162800
V
48
X max.
39,7
Y max.
40,7
Y min.
32,7
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
Nemesíthető acél.
Fogantyú, műanyag.
Kivitel
nemesített és barnított vagy nikkelezett.
További információk
A lengőszorítókat főként ott használják, ahol a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük a munkadarabok behelyezése és elvétele érdekében.

* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought