Lengőszorító Balra edzett acél barnított 04364-0300
- Kézi forgatás és befogás
- Kézi működtetés
- Munkadarabok teljesen szabad behelyezése és elvétele
- Szűkös helyviszonyokhoz
- Alkalmazási területek: szerelés, szerszámgyártás, készülékgyártás, méréstechnika
Mennyiségi egység
210,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
Balra
Kivitel 2
Mini
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
F=
Szorítóerő
N
3500
X=Befogási magasság
35,5
A
60
B
22
C
40
D
40
E
93
F
100
G
55
H
45
I
1,9
J
8
K
25,4
Kézi
erő
FH N
300*
L
20
M
10,4
Működtetés
kar
N
100
O
1,7
P
33
Q
85
R
15
S
57
T
M10
U
10,5
UNSPSC Code
31162800
V
64
X
max.
46,9
Y
max.
49,4
Y
min.
38
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
Nemesíthető acél.
Fogantyú, műanyag.
Fogantyú, műanyag.
Kivitel
nemesített és barnított vagy nikkelezett.
További információk
A lengőszorítókat főként ott használják, ahol a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük a munkadarabok behelyezése és elvétele érdekében.
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.