text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
Balra
Kivitel 2
Mini
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
F= Szorítóerő N
1100
X=Befogási magasság
22,3
A
30
B
10
C
18
D
18
E
45,8
F
49
G
26
H
22
I
1
J
6
K
11,5
Kézi erő FH N
100*
L
8
M
4,3
Működtetés
kar
N
50
O
0,8
P
15
Q
36
R
6
S
22,8
T
M4
U
4,3
UNSPSC Code
31162800
V
27
X max.
25,3
Y max.
24,9
Y min.
21,9
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
Nemesíthető acél.
Fogantyú, műanyag.
Kivitel
nemesített és barnított vagy nikkelezett.
További információk
A lengőszorítókat főként ott használják, ahol a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük a munkadarabok behelyezése és elvétele érdekében.

* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought