text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító
Alaptest anyaga
acél
H
40
Szorítási tartomány
40-60
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
barnított
További információk
Hosszabbítók a befogási tartomány bővítésére. A hosszabbítókkal a befogási tartomány 20 - 40 vagy 40 - 60 mm-re növelhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought