Hornyos léc acél 04395-14-14
- Lehetővé teszi a megfogótüske szabad pozicionálást a gépasztalon.
Mennyiségi egység
171,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hornyos léc
Alaptest
anyaga
acél
A=T-horony
14
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
barnított
További információk
A hornyos léc segítségével bármely pozíció lehetséges a gépasztalon.
14 mm-es T-horonnyal. Megfelel a 63, 100 és 125 mm-es T-horony távolságoknak.
14 mm-es T-horonnyal. Megfelel a 63, 100 és 125 mm-es T-horony távolságoknak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.