text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Úszószorító
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nitridált, barnított és köszörült
Komponens anyaga
alumínium
Komponens felülete
eloxált
Komponensek színe
piros
Elmozduási úthossz
10 mm
Max. szorítólöket
12
Támasztóerő max. 30 Nm (kN)
8
Támasztóerő min. 15 Nm (kN)
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alaptest és szorítópofák, betétedzésű acél.
Ház, alumínium.
Kivitel
Alaptest, nitridált, barnított és köszörült.
Szorítópofák, nitridált és barnított.
Ház, vörösre eloxált.
További információk
A lebegő szorító túlnyúló munkadarab részek befogására és alátámasztására szolgál. Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást a megmunkálás során.
Működési mód
1. Nyomja lefelé a lebegő szorítót.
2. Forgassa be ütközésig a szorítópofákat. A lebegő szorító kis rugóerővel felfekszik a munkadarabra.
3. Húzza meg a lebegő szorítót hatlapú anyával (18-as kulcsnyílás) (vegye figyelembe a min. és max. nyomatékot). A befogási folyamat során a munkadarab befogásra és alátámasztásra kerül.
4. Az oldás fordított sorrendben történik.
Felszerelés
A alak:
Rögzítse az M12 csatlakozómenetes lebegő szorítót a készülékre.
Állítsa be a magassági ütközőt és az elfordulási tartomány a vörös állítóhüvellyel, majd rögzítse hernyócsavarral (3x 2,5-es kulcsnyílás). A magassági korlát beállításakor hagyjon felfelé megfelelő játékot.
A biztonságos működés érdekében az M12 menetes furatnak mindig zárva kell lennie.
A specifikus befogási helyzetekhez beállíthatók, ill. lecserélhetők az alapkivitelben elérhető szorítópofák.

B alak:
Rögzítse az M6-os rögzítőfurattal rendelkező úszószorítót a készülékre.
Állítsa be a magassági ütközőt és az elfordulási tartományt a piros állítóhüvellyel, majd rögzítse hernyócsavarral (4x 2,5-es kulcsnyílás). A magassági határ beállításakor hagyjon bőséges játékot felfelé.
A specifikus befogási helyzetekhez módosíthatók, ill. cserélhetők az alapkivitelben elérhető szorítópofák.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought