text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Prizma
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
78
D2=Menet
M6
D=átmérő
26
H=Magasság
250
L=Hossz
360
B1
20
D1
40
H1
102
H2
5,5
H3
91
H4
161
L1
45
L2
100
L3
44
L4
270
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A láncfeszítő készlet prizmáit a munkadarab változatos elhelyezésére használják. A prizmák horonycsapok segítségével rögzíthetők a gépasztalon.
Accessory
Anyák T-hornyokhoz, DIN 508, bővített, 07060.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought