Húzószorító pneumatikus edzett acél barnított 04403-40075
- Automatikus befogás a pneumatikus berendezés révén
- Nullpont befogórendszerként is használható
- Lekérdezhető munkadarab pozíció
- Gyors összekötés és oldás
Mennyiségi egység
295,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Húzószorító
Kivitel 1
pneumatikus
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
barnított
Komponensek
színe
betétedzésű
D=átmérő
75
D1
50
D2
40
D3
8
D4
63
D5
M5
H
40
H1
38
H2
30
H3
26
H4
15
H5
6
H6
1,9
Szorítóerő
(szorítás rugóerővel)
N
160
Szorítóerő
kN
1
Üzemi
nyomás
MPa
0,3 - 1,0
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
Nemesacél.
Kivitel
Szorítóelem, edzett, barnított és köszörült.
További információk
A pneumatikus húzószorítók a munkadarabok és készülékek befogására használhatók. A szorítócsapokat a munkadarabhoz vagy a készülékhez csavarozzák.
Befogási folyamat:
A szorítóelem nyitásához csatlakoztassa a sűrített levegőt a ”kinyit” csatlakozóra.
A szorítóelem zárásához (befogási folyamat) csatlakoztassa a sűrített levegőt a „bezár” csatlakozóra.
A 3. csatlakozó (D5) a támasztófelület kifúvására és tisztítására szolgál. Ezenkívül lekérdezhető, hogy a munkadarab felfekszik-e a támasztófelületre. Ezt követően a munkadarab a nyitási folyamat után könnyebben leemelhető a befogóelemről.
A rendszer nullpontos befogórendszerként is használható.
A szorítóerő értéke 0,5 MPa-ra vonatkozik.
Megengedett ellenerő = 2x modul szorítóereje.
Befogási folyamat:
A szorítóelem nyitásához csatlakoztassa a sűrített levegőt a ”kinyit” csatlakozóra.
A szorítóelem zárásához (befogási folyamat) csatlakoztassa a sűrített levegőt a „bezár” csatlakozóra.
A 3. csatlakozó (D5) a támasztófelület kifúvására és tisztítására szolgál. Ezenkívül lekérdezhető, hogy a munkadarab felfekszik-e a támasztófelületre. Ezt követően a munkadarab a nyitási folyamat után könnyebben leemelhető a befogóelemről.
A rendszer nullpontos befogórendszerként is használható.
A szorítóerő értéke 0,5 MPa-ra vonatkozik.
Megengedett ellenerő = 2x modul szorítóereje.
Accessory
04403-01 Szorítócsavarok húzószorítókhoz, pneumatikus.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.