text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull clamp
Main material
QT steel
Component material
thermoset
A
50
B
65
C
28
Clamping force N
6000
D
12
E
36
F
M8x14
G
26
H
2
Hand force FH N
600**
Holding force N
8000
J
10
K
40
L
160
Recommended workpiece thickness tolerance
±0,5*
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Ház, szorítógyűrű és fogantyúrúd, nemesíthető acél.
Fogantyú, PF 31 duroplaszt.
Kivitel
Ház és szorítógyűrű, edzett és barnított.
Fogantyúrúd, barnított.
Fogantyú, fekete.
További információk
A javasolt munkadarab tűréseket be kell tartani a szorítócsappal (Heavy) történő befogás során. A munkadarab biztonságos befogása érdekében, a fogantyúrúdnak a javasolt befogási helyzet és végpont között kell lennie.

* Max. munkadarab vastagság lásd 04400 (C méret).
** Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought