text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, szorítógyűrű és fogantyúrúd, nemesíthető acél.
Fogantyú, PF 31 duroplaszt.
Kivitel
Ház és szorítógyűrű, edzett és barnított.
Fogantyúrúd, barnított.
Fogantyú, fekete.
További információk
A javasolt munkadarab tűréseket be kell tartani a szorítócsappal (Heavy) történő befogás során. A munkadarab biztonságos befogása érdekében, a fogantyúrúdnak a javasolt befogási helyzet és végpont között kell lennie.

* Max. munkadarab vastagság lásd 04400 (C méret).
** Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought