Spirális excentercsavar edzett acél 04433-1020
- Stabil
- Kompakt
- Egyszerű szerelés
- Leszorító hatással
Mennyiségi egység
19,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Spirális excentercsavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=Menet
M10
L=menethossz
20
A
6,5
A1
11,1
A2
9,4
D1
max.
22,2
H
7
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
30
S1
(szorítási út)
1,7
SW
6
Szorítóerő
kN
4
UNSPSC Code
31162800
X
8,3
Z
9,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Betétedzésű (56 ±1 HRC) és kékre horganyzott.
8.8 szilárdsági osztály.
8.8 szilárdsági osztály.
További információk
Stabil és kompakt spirális excentercsavarok, amelyek a leszorító hatás révén a legkülönbözőbb formájú munkadarabok befogását teszik lehetővé.
Felszerelés
Készítsen el egy vagy több menetes furatot a javasolt X, ill. Z távolságban a munkadarabtól. Csavarja a szorítócsavart a szükséges magasságba, majd állítsa a lapos oldalával a munkadarabhoz. Helyezze be a munkadarabot, majd húzza meg a szorítócsavart a belső kulcsnyílás révén. A befogás körülbelül 1/3 fordulattal valósítható meg. A menetes furat rendszeres kenést igényel.
A befogás során végzett forgó mozgást mindig az ütközők irányába kel végezni, hogy meg lehessen akadályozni a munkadarab elfordulását az ütközőktől.
A befogás során végzett forgó mozgást mindig az ütközők irányába kel végezni, hogy meg lehessen akadályozni a munkadarab elfordulását az ütközőktől.
Egyedi igényre
Spirális excentercsavarok balos menettel.
Rajzi hivatkozás
1) Vékony lemezek befogása
2) Kör keresztmetszetű elemek befogása
2) Kör keresztmetszetű elemek befogása
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.