text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Support element
Version 1
with thrust pin
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
Main colour
black
B=Width
62
D1=Thread
6
D=diameter
M12x24
F= Spring strength (N)
15-30
H=Height
57
L=Length
90
SW=key width
19
B1
32
B2
36
D2
50
D3 for screw to DIN 912
M8
D4
26
F max. kN
5
H1
48
H2
40
H3
12
L1
32
L2
35
L3
35
Tightening torque max. Nm
40
Travel S
10
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A támasztóelemek csökkentik a munkadarab rezgését a gépi megmunkálás közben.
Valamennyi mozgó alkatrész hűtőanyag, por vagy forgácsok behatolása ellen védett.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított. Nyomócsap, nemesített és barnított.
További információk
-
Működési mód
Működtetés ütőműves csavarbehajtóval és beállítható forgatónyomatékkal vagy szorítókulccsal.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
Automatizálásra alkalmas
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Szállítási terjedelem
02334-10-05012: 2x felfogócsap Ø 6 (h7) x 20, védődugók a menetes furathoz.

02334-10-10016: 2x felfogócsap Ø 8 (h7) x 25, védődugók a menetes furathoz.
Accessory
Önbeálló támaszok 02000.
Pozicionáló lábak 02040.
Pozicionáló lábak 022041.
Támasztócsapok 02153.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought