Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított. Nyomócsap, nemesített és barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A támasztóelemek csökkentik a munkadarab rezgését a gépi megmunkálás közben.
Valamennyi mozgó alkatrész hűtőanyag, por vagy forgácsok behatolása ellen védett.
Valamennyi mozgó alkatrész hűtőanyag, por vagy forgácsok behatolása ellen védett.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított. Nyomócsap, nemesített és barnított.
További információk
-
Működési mód
Működtetés ütőműves csavarbehajtóval és beállítható forgatónyomatékkal vagy szorítókulccsal.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
Automatizálásra alkalmas
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Szállítási terjedelem
02334-10-05012: 2x felfogócsap Ø 6 (h7) x 20, védődugók a menetes furathoz.
02334-10-10016: 2x felfogócsap Ø 8 (h7) x 25, védődugók a menetes furathoz.
02334-10-10016: 2x felfogócsap Ø 8 (h7) x 25, védődugók a menetes furathoz.
Accessory
Önbeálló támaszok 02000.
Pozicionáló lábak 02040.
Pozicionáló lábak 022041.
Támasztócsapok 02153.
Pozicionáló lábak 02040.
Pozicionáló lábak 022041.
Támasztócsapok 02153.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.