Rögzítő készlet Nullponti (Zero Point) rögzítőcsappal acél 02405-2540
- Alkalmas UNI lock nullpont befogórendszereken való használatra
- Interfész stabilizátorhoz kalottás szorítógolyók révén
Mennyiségi egység
266,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő készlet
Kivitel 1
Nullponti (Zero Point) rögzítőcsappal
Kivitel 2
unilock
Alaptest
anyaga
acél
D=golyóátmérő
25,4
H=Magasság
10
D1
78
H1
35
Méret
25
UNSPSC Code
31161510
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
További információk
A rögzítőkészlet alkalmas az UNILOCK nullponti befogástechnikához való adaptáláshoz.
A két rendszerméret között cserélhetők a szorítógolyók.
A két rendszerméret között cserélhetők a szorítógolyók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.