Riser block short version GJL300 01247-06-21608585125
- Base element for system construction
- with tapped bushes
- Grid spacing 50 mm
- Ground support and clamping faces
- Compatible with basic elements with grid holes
Mennyiségi egység
€190.18
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Magassági blokk
Kivitel 1
rövid kivitel
Kivitel 2
menetes furatokkal
Alak
H
Alaptest
anyaga
GJL300
D1=Menet
M16
D3=Rögzítőfurat
M16
H=Magasság
125
L=Hossz
85
UNSPSC Code
31161513
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
Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces ground
Note
Riser blocks are used for constructing modular fixtures. Several riser blocks can be mounted on each other. Support elements, clamping devices, and stops can then be mounted on the top riser block. Riser blocks are fastened using DIN 912 cap screws.
Drawing reference
1) tapped hole
2) hole for DIN 912 cap screw
2) hole for DIN 912 cap screw
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.