text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball transfer unit
Version 1
housing
Version 2
solid version
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D1=Outside diameter
55
D=diameter
45±0,080
H1=Height
13,8±0,2
H=Height
36,8
DK
30
H2
3,4
Kind of fastening
press-in
Load rating C (N)
2000
Material bearing ball
Stainless steel
Material load ball
Stainless steel
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
Description

Anyag

Csapágyelemek 1.4021 nemesacélból.
Ház 1.4301 nemesacélból.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A teljes acél golyós hengerek nagy terhelés melletti hosszú élettartamra lettek tervezve. Minden egység szilárd acéltesttel és edzett felülettel kerül kiszállításra. A számos öntisztító nyílásnak köszönhetően a golyós hengerek nagyon magasfokú öntisztítási fokkal rendelkeznek. Ezért különösen alkalmasak kültéri létesítményekben való használatra.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought