text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Csapágyelemek 1.4021 nemesacélból.
Ház 1.4301 nemesacélból.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A teljes acél golyós hengerek nagy terhelés melletti hosszú élettartamra lettek tervezve. Minden egység szilárd acéltesttel és edzett felülettel kerül kiszállításra. A számos öntisztító nyílásnak köszönhetően a golyós hengerek nagyon magasfokú öntisztítási fokkal rendelkeznek. Ezért különösen alkalmasak kültéri létesítményekben való használatra.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought