Ütköző Orsó
acél
- Munkadarab és alkatrész ütköző
- Meneten keresztül rugalmasan beállítható ütköző
- Edzett gömbfelület
20,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütköző Orsó
Alaptestű anyaga
acél
D=Menet
M06
SW=Kulcsnyílás
7
A
50
D1
4
L
10
L1
1,5
N
4
R
2,5
T
7
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
barnított. Gömbfelület, edzett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.