text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Termoplasztikus poliuretán, TPU.
További információk
A biztosítópántot magas szakadási nyúlás és jó rugalmasság jellemzi.

Speciálisan csillagfogantyúkhoz 06212, 06220 készült, amelyek a szalaggal elveszíthetetlen kezelőelemet alkotnak.

A választékunkból származó, meglévő csillagfogantyúk 06212, 06220, valamint recézett kerekek 06266/06267 és recézett gombok 06092 tetszőlegesen kombinálhatók ezzel a biztosítópántgal.
Felszerelés

Javasolt nyitóátmérő Ø3,8 -0,1. A nyitóátmérőnek sorjamentesnek kell lennie. A szerelés megkönnyítése érdekében Teflon alapú kenőanyag használata ajánlott.

Egyedi igényre
Más termékekkel kombinálva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought