Peremes rögzítő acél horganyzott 12021-02-1063
Mennyiségi egység
25,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Peremes rögzítő
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
45
S=vastagság
12
A
56,5
A1
100
A2
50
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
B
75
D3
8,5
D4
9
D5
13,5
Henger-Ø
63
Hengeres fejű csavar
DIN 912
M8X20
L
120
T
8,5
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Peremes rögzítő szabványos és kompakt pneumatikus hengerekhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelően. Ez peremes rögzítő a pneumatikus hengerek tartós beépítésére szolgál.
A pneumatikus henger általában két karimás rögzítéssel van felszerelve a front- és a hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy peremes rögzítéssel történő felszerelésre a front- vagy a hátoldalon.
A pneumatikus henger általában két karimás rögzítéssel van felszerelve a front- és a hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy peremes rögzítéssel történő felszerelésre a front- vagy a hátoldalon.
Szállítási terjedelem
1x peremes rögzítő.
4x hengeres fejű csavar.
4x hengeres fejű csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.